17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドベース

ワイドベース【2個入り】

通常単価(税別)
1,568円
税込単価
1,725円
通常出荷日:4日目

【特長】・足場仮設ジャッキベース沈み込み防止の敷板です。【用途】・仮設足場関連箇所への設置に。【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    250
  • 色
    黄
  • 幅(mm)
    250
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

商品タイプ詳細

品名

タイプ

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
4571181540662
183-7115
500.000
ワイドベース140角用
ベース
-
-
-
1パック

2個入り

4571181540679
184-3388
530.000
ワイドベース120角用
-
120角用
250
250
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568円
( 1,725円 )
4日目
1,568円
( 1,725円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場仮設ジャッキベース沈み込み防止の敷板です。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドベース
ハンドルカバー
エンドキャップ
クランプカバープラスチック製
エンドキャップ ポリプロピレン
サントラスリット
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,568円9,423円1,121円4,233円547円 -3,841円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜1日目〜
商品タイプその他その他単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション
その他オプションオプション----
材質1ポリプロピレン発泡ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
奥行(mm)250240----
色黄黄黄黄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト