17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
安心クッション 平型
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
立看板 法令許可票 303-32A

立看板 法令許可票

通常単価(税別)
10,182
税込単価
11,200
通常出荷日:7日目

【特長】・工事現場で必要な法令許可票3点表示を立看板1台にまとめています。・土木工事などで法令許可票を...

詳細を確認

型番:

303-32A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

303-32Aの仕様・寸法情報

表示内容
建設業の許可票、労災保険関係成立票、施工体系図
取付仕様
自立式
JANコード
4571181552344
トラスココード
167-7611
横(mm)
555
厚さ(mm)
25
縦(mm)
1550
質量(g)
6000
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
303-32A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,182
( 11,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場で必要な法令許可票3点表示を立看板1台にまとめています。
・土木工事などで法令許可票を貼り付けられない場合に最適です。
【用途】
・屋外土木現場など壁面への法令許可票掲示が難しい場合の設置に最適です。
【材質】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立看板 法令許可票の型番303-32Aのページです。 型番303-32Aに関する仕様情報を記載しております。
立看板 法令許可票のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立看板 法令許可票
法令許可票 建設業の許可票
法令許可票 「解体工事業者登録票」
表示補助板 反射 平リブ付
マルチボード(防雨型・ビニール式)
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,1822,3399703,0153,7141,200
通常出荷日7日目6日目4日目4日目1日目1日目
表示内容建設業の許可票、労災保険関係成立票、施工体系図建設業の許可票解体工事業者登録票白無地-無地
取付仕様自立式ビス止めビス止め平リブマグネットマジックテープ
JANコード457118155234445711815519274571181551989457118152699445821839011154571181526277
トラスココード167-7611167-7696167-6116106-2275333-9696106-3234
横(mm)555500500400238225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました