17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピクトサイン 電話マーク 839-11C

ピクトサイン 電話マーク【2個入り】

通常単価(税別)
824円
税込単価
906円
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格に準拠した表示ステッカーです。【用途】・工場、事務所、工事現場等への表示に。【材質...

詳細を確認

型番:

839-11C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

839-11Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
電話マーク
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181545865
トラスココード
128-1872
横(mm)
100
縦(mm)
100
質量(g)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
839-11C
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824円
( 906円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
【用途】
・工場、事務所、工事現場等への表示に。
【材質】
・PVCステッカー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピクトサイン 電話マークの型番839-11Cのページです。 型番839-11Cに関する仕様情報を記載しております。
ピクトサイン 電話マークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピクトサイン 電話マーク
レーザ標識 クラス4 大
バルブ空充表示板
交通構内標識 喫煙所
ユニット 消防標識
透明ステッカー(大)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格824円1,367円871円11,319円17,815円697円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識-安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他アルミ-その他
表示内容その他その他その他その他-立入禁止
取付仕様その他その他その他その他-その他
表示内容詳細電話マーク危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること空青/充赤喫煙所 SMOKING AREA 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています-関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました