17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ステッカー(大) 807-40B

透明ステッカー(大)

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格に準拠した透明ステッカーです・透明なので貼り付け面の下地色を損ないません【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    立入禁止
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181545148
  • トラスココード
    128-1916
  • 横(mm)
    200
  • 縦(mm)
    300
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    透明ペットフィルム

型番:

807-40B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

807-40Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
立入禁止
取付仕様
その他
表示内容詳細
関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181545148
トラスココード
128-1916
横(mm)
200
縦(mm)
300
質量(g)
20
材質1
透明ペットフィルム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
807-40B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した透明ステッカーです
・透明なので貼り付け面の下地色を損ないません
【用途】
・工場、事務所、工事現場等への表示に
【材質】
・透明ペットフィルム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ステッカー(大)の型番807-40Bのページです。 型番807-40Bに関する仕様情報を記載しております。
透明ステッカー(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ステッカー(大)
レーザ標識 クラス4 大
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
バルブ空充表示板
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
交通構内標識 喫煙所
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格697円1,367円3,268円871円917円11,319円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識--安全標識安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)その他その他アルミ
表示内容立入禁止その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
表示内容詳細関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること充ビン/空ビン空青/充赤撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED喫煙所 SMOKING AREA 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました