ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤 ST16633

シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤

  • 容量 (ml)
    230
  • 質量(g)
    250

ご注意

  • 炎や火気の近くで使用しないこと。
  • 火気を使用している室内で大量に使用しないこと
  • 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。
  • 火の中に入れないこと。使い切って捨てること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。

型番:

ST16633
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:ST16633
・容量(ml):230
・香り:レモン
・品名:シャルダンエースレモン
・用途:トイレ
・材質:香料、エタノール、植物抽出物

ST16633の仕様・寸法情報

容量(ml)
230
香り
レモン
JANコード
4901070116331
トラスココード
168-1148
質量(g)
250
材質1
香料、エタノール、植物抽出物
タイプ
トイレ用
品名
シャルダンエースレモン

絞り込み条件

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST16633

香り

JANコード

トラスココード

材質1

タイプ

品名

最小発注数量
レモン
4901070116331
168-1148
香料、エタノール、植物抽出物
トイレ用
シャルダンエースレモン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736円
( 810円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁などに取り付けてご使用いただけます
・1回1秒間、1日2~3回のスプレーで約2.5ヵ月使用できます
・ハートボタンをプッシュすると、瑞々しい爽やかな香りが広がり、トイレのイヤなニオイを消臭します

ご注意

  • 炎や火気の近くで使用しないこと。
  • 火気を使用している室内で大量に使用しないこと
  • 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。
  • 火の中に入れないこと。使い切って捨てること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤の型番ST16633のページです。 型番ST16633に関する仕様情報を記載しております。
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
消臭力トイレ用
消臭力トイレ用スプレー
消臭剤 オフノンD
トイレの消臭力 Premium Aroma
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
メーカーエステーエステーエステーユシロ化学エステーエステー
通常価格736円674円701円 -19,414円748円667円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)23040036518000400400
質量(g)250500320-500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました