17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置

通常単価(税別)
20,00027,586
税込単価
22,00030,345
通常出荷日:19日目

日立アプライアンス LEDランプ 高天井用 LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置。

  • 奥行(mm)
    89
  • 高さ(mm)
    75.5
  • 幅(mm)
    320
  • 質量(g)
    1400
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

適合器具

JANコード

トラスココード

最小発注数量
WCBME11AMNC1
4549873002781
116-1889
1個
WCBME16AMNC1
4549873002798
116-1888
1個
WCBME21AMNC1
4549873002804
116-1887
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
19日目
23,333
( 25,666 )
19日目
27,586
( 30,345 )
19日目

詳細情報

基本情報

日立アプライアンス LEDランプ 高天井用 LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置
高天井用LEDランプ 屋外型(塩害対応) 適合点灯装置
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
適合点灯装置(一般形、11AM用) 適合点灯装置
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格20,000-25,035 -53,29313,214 -120,438 -15,956 -
通常出荷日19日目19日目25日目1日目〜19日目6日目〜
奥行(mm)89892308921882
高さ(mm)75.575.519675.524066
幅(mm)3203202303202641226
質量(g)140015001900.0140032001400

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト