17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

交換形LED 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)

交換形LED 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
通常単価(税別)
5,3375,694
税込単価
5,8716,263
通常出荷日:14日目

【特長】・オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます。・防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能...

詳細を確認
  • 専用の光源と合わせてご使用下さい
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
76
60
4549873060569
1100
125-6853
トラフ形
1個
150
77
4549873060576
1500
125-6854
笠付形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,337
( 5,871 )
14日目
5,694
( 6,263 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます。
・防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。
・-35℃までの低温環境でも使用可能です。
【用途】
・工場、倉庫などに。

ご注意

  • 専用の光源と合わせてご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換形LED 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換形LED 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格5,337-16,539 -51,37770,978124,079 -20,000 -
通常出荷日14日目6日目〜25日目19日目19日目19日目
幅(mm)12281226230230264320
よく一緒に購入される商品

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト