17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイピングクロス No.2012【10個入り】

通常単価(税別)
2,1262,496
税込単価
2,3392,746
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。・繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が...

詳細を確認

ご注意

  • 使用後は、製品に付着した汚れをすすぎ洗いし、広げて乾燥させてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4549395979578
200-4716
1パック

10個入り

4549395979585
200-4718
1パック

10個入り

4549395979561
200-4717
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,265
( 2,492 )
1日目
2,126
( 2,339 )
1日目
2,496
( 2,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。
・繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。
・洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
【用途】
・ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
・工具の油汚れ。
・モニターやパソコン画面の汚れ。
・厨房や食器の汚れ。
【材質】
・ナイロン、ポリエステル

ご注意

  • 使用後は、製品に付着した汚れをすすぎ洗いし、広げて乾燥させてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイピングクロス No.2012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイピングクロス No.2012
工業用ワイパー ワイピングクロス
トレシーME クリーンルーム用クロス(EA929CH-16/-17)
トレシーPW クリーンルーム用クロス 230×230mm(EA929CH-11)
プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
クレシアカウンタークロス
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコアズワンケニス
通常価格2,126-3,60012,300 -12,68511,093 -20,052
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目7日目〜
商品タイプマイクロファイバーマイクロファイバー--不織布ウエス不織布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン----
形状シートシート--シートディスペンサー
タイプドライドライ--ドライ-
質量(g)360.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト