17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスセーヌ スモールサイズ

通常単価(税別)
819円~846円
税込単価
901円~931円
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。・独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • サイズ
    約430×225mm
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    PVAスポンジ
  • 材質2
    芯材:ポリエステル

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 本製品に含まれているイソチアゾリノン系ぼうふざいによりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
  • 砂や泥、汚れなどが付着したまま拭き取りを行うとキズの原因となるため、あらかじめ車のボディ等の汚れを洗い流してからご使用ください。
  • 汚れ、シミが付着したまま放置すると、カビなどの原因になります。使用後はよく洗って乾燥させてから保管してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ブルー
805-2421
4905489930328
1個
ピンク
805-2422
4905489930311
1個
イエロー
805-2423
4905489930335
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846円
( 931円 )
5日目
819円
( 901円 )
3日目
819円
( 901円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
・独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(当社フラット比)
・絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
・柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
・三層構造で抜群の耐久性です。
【用途】
・車のボディー・窓ガラスの拭き取りに。
・冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに。
【材質】
・PVAスポンジ
・芯材:ポリエステル

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 本製品に含まれているイソチアゾリノン系ぼうふざいによりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
  • 砂や泥、汚れなどが付着したまま拭き取りを行うとキズの原因となるため、あらかじめ車のボディ等の汚れを洗い流してからご使用ください。
  • 汚れ、シミが付着したまま放置すると、カビなどの原因になります。使用後はよく洗って乾燥させてから保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスセーヌ スモールサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスセーヌ スモールサイズ
水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ
プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)
水だけで拭き取り 油汚れ用クロス
橋本 カウンタークロス(ダブル)厚手 ホワイト (30枚×9袋=270枚)
マイクロふきん
メーカーアイオンアイオンアイオン山善橋本クロスボンスター
通常価格819円-815円1,095円 -14,493円11,911円681円 -
通常出荷日2日目〜3日目1日目〜2日目9日目1日目〜
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバー--
布材質その他その他ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン--
形状シートシートシートシート--
サイズ約430×225mm約430×225mm----
質量(g)80.00060.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト