17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ペーパータオル(PWES-PU)【25個入り】
ミスミ
フッ素ゴム栓
コクゴ
ペーパータオル エコセレクト
エリエール
  • <
  • >
ペーパータオルソエル 200枚入 51847

ペーパータオルソエル 200枚入【8400個入り】

通常単価(税別)
6,910円
税込単価
7,601円
通常出荷日:1日目

【特長】・手洗い時の水気をしっかり拭き取ります・小さくまとまるのでゴミの減容になります【材質】・再生紙

  • シートサイズ (mm)
    170×220
  • トラスココード
    161-5415
  • JANコード
    4987696518476
  • 質量(g)
    12500
  • ケース入数
    200枚×42パック
  • 材質1
    再生紙
  • 色
    ホワイト

型番:

51847
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8400個入り)

51847の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
170×220
トラスココード
161-5415
JANコード
4987696518476
質量(g)
12500
ケース入数
200枚×42パック
材質1
再生紙
色
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
51847
最小発注数量
1パック

8400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,910円
( 7,601円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手洗い時の水気をしっかり拭き取ります
・小さくまとまるのでゴミの減容になります
【材質】
・再生紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパータオルソエル 200枚入の型番51847のページです。 型番51847に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオルソエル 200枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオルソエル 200枚入
ペーパータオル リオーレ
ペーパータオルホルダー PH-400N
ソフネットペーパーハンドタオル200小判(パルプ)40パック入
ネピアECOティシュ200W 5コパック
コンフォートサービスタオル(スタンダードタイプ)
メーカーサラヤサラヤサラヤ日本製紙クレシア王子ネピア日本製紙クレシア
通常価格6,910円6,008円3,046円6,031円6,560円7,975円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目1日目
シートサイズ(mm)170×220-220×170170×220220×198220×230
トラスココード161-5415593-4997257-9226---
JANコード498769651847649876965209674987696518711---
質量(g)1250012400.0610.000---
ケース入数200枚×42パック30袋----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました