17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコン背抜き手袋 シリコンコート【10個入り】

通常単価(税別)
3,944円
税込単価
4,338円
通常出荷日:1日目

【特長】・背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です・テープなどの粘着物が付きにくい特性があり...

詳細を確認
  • ゲージ
    13
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:シリコン、ポリウレタン
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 色
    白
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
L
4969286465032
137-1931
320.000
24
18
8.5
グレー
1パック

10個入り

M
4969286465025
137-1932
290.000
23
17
8
グリーン
1パック

10個入り

S
4969286465018
137-1933
250.000
22
16
7.8
ピンク
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,944円
( 4,338円 )
1日目
3,944円
( 4,338円 )
1日目
3,944円
( 4,338円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です
・テープなどの粘着物が付きにくい特性があります
・耐摩耗性に優れています
・樹脂剥離が少ないです
【用途】
・梱包作業
・出荷作業
・検品作業
・剪定作業
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:シリコン、ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • セーフティラップカッター 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン背抜き手袋 シリコンコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン背抜き手袋 シリコンコート
シリコントップ 10双組
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
フレキシフィットトップ
フレキシフィットパーム
軽作業用すべり止
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
通常価格3,944円3,908円2,288円1,336円1,336円1,088円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
ゲージ13--131310
材質1繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル手袋部:ポリエステル手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂-
材質2すべり止め部:シリコン、ポリウレタンすべり止め部:シリコン、ポリウレタンすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ポリウレタン樹脂--
厚さ(mm)0.80.81.30.80.81.5
色白白レッド白白-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト