17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコール含浸綿2枚包装 44153

アルコール含浸綿2枚包装

通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円
通常出荷日:6日目

【特長】・使いやすく経済的なアルコール含浸綿です・エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留...

詳細を確認

型番:

44153
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

44153の仕様・寸法情報

容量(L)
内容量(1包装中):薬液1.73mL、 脱脂綿(40mm×40mm、1枚)0.32g
JANコード
4987696441538
トラスココード
176-0502
質量(g)
265
材質1
化粧箱:紙、使用布:脱脂綿、個包装フィルム:PE/M
高さ(mm)
63
幅(mm)
105
奥行(mm)
127
タイプ
脱脂綿
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
44153
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすく経済的なアルコール含浸綿です
・エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留が心配ありません
・使用時本品をあけて脱脂綿をとり、そのまま手指・皮ふに塗布又は塗擦します
【用途】
・手指・皮ふの洗浄・消毒に
【材質】
・化粧箱:紙、使用布:脱脂綿、個包装フィルム:PE/M

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール含浸綿2枚包装の型番44153のページです。 型番44153に関する仕様情報を記載しております。
アルコール含浸綿2枚包装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール含浸綿2枚包装
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
ディスペンサー
手指消毒剤HL
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
自動水栓AW-3000
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格994円13,752円6,428円4,633円117,898円96,966円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目5日目
容量(L)内容量(1包装中):薬液1.73mL、 脱脂綿(40mm×40mm、1枚)0.32g0.450.45---
JANコード49876964415384987696418813498769641877649876964231764987696410381-
トラスココード176-0502496-0521496-0513416-7629176-0480-
質量(g)265530.000310.0004900.02500.0-
材質1化粧箱:紙、使用布:脱脂綿、個包装フィルム:PE/Mカバー、ケース:ABSカバー、ケース:ABS主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩本 体:PP-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました