ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ マジックストラップ(強力結束) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |



オールステンレス製ニッパーN-40/45用スプリング/グリップ。
| 型番 | 部品種類 | 適合本体 |
|---|---|---|
| N-40-1 | バネ | N-40/45 |
| N-40-2 | グリップ | N-40/45 |
オールステンレス製ニッパーN-40/45用スプリング/グリップ。


ホーザン
ストッパーピン N-31-2

室本鉄工
メリー ニッパー用交換ばね
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
コイルバネ N-21・N-31・N-32
4通常価格(税別):576円~

室本鉄工
メリー ニッパー用交換ばね
4通常価格(税別):643円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):60円~