ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳裏痛み軽減ひも

通常単価(税別)
436円
税込単価
480円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・耳掛けタイプのマスクに使用可能です・長時間のマスク着用時に発生する痛みを軽減できます・汚れて...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 幅(mm)
    8
  • 質量(g)
    3
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)、ポリエステル

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4989999307214
171-7496
ブラック
1個
4989999307221
171-7497
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436円
( 480円 )
2日目
436円
( 480円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳掛けタイプのマスクに使用可能です
・長時間のマスク着用時に発生する痛みを軽減できます
・汚れても洗って繰り返し使えます
【用途】
・マスク着用作業に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)、ポリエステル

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳裏痛み軽減ひものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳裏痛み軽減ひも
マスクケース
究極のフィルタシート
マスクにくっつくアイガード EAG-1
花粉鼻でブロック30日分
消毒器セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山YAMASHIN FILTERスリーエムジャパンフマキラー重松製作所
通常価格436円4,551円 -1,097円13,813円1,267円1,402円
通常出荷日2日目〜4日目1日目1日目1日目6日目
その他オプションオプションオプション---
幅(mm)8-----
質量(g)3-----
材質1ポリプロピレン(PP)、ポリエステル塩化ビニール樹脂(PVC)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト