ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

自動結束機 ビニタイマチック V-35

通常単価(税別)
668,170円
税込単価
734,987円
通常出荷日:19日目

【特長】・結束径が10mmから35mmまでの大径結束機のニュータイプ・結束物を差し込んで触れるだけで手...

詳細を確認
  • ポリエチレンタイ(PE)には使用できません。

型番:

KC-V35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KC-V35の仕様・寸法情報

結束径(mm)
Φ10~Φ35
材質
その他
材質詳細
金属
能力(個/分)
25
本体寸法(mm)高さ
260
トラスココード
183-0972
結束範囲(mm)
10~35
本体寸法(mm)奥行
599
本体寸法(mm)幅
157
質量(g)
10600

型番リスト

表示件数
型番
KC-V35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668,170円
( 734,987円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束径が10mmから35mmまでの大径結束機のニュータイプ
・結束物を差し込んで触れるだけで手軽に自動ツイストします
【用途】
・電源コードをはじめ、OA機器の接続コードなどの結束に最適
【材質】
・金属

ご注意

  • ポリエチレンタイ(PE)には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動結束機 ビニタイマチック V-35 の型番KC-V35のページです。 型番KC-V35に関する仕様情報を記載しております。
自動結束機 ビニタイマチック V-35 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動結束機 ビニタイマチック V-35
共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金
共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M
共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ
共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格668,170円3,548円6,383円618円685円1,150円
通常出荷日19日目6日目6日目18日目6日目6日目
結束径(mm)Φ10~Φ35-----
材質その他その他その他その他その他その他
材質詳細金属被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線被覆材:PETフィルム、中芯:針金基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
能力(個/分)25-----
本体寸法(mm)高さ260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました