ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

WD338 スプレーガラスワイパー

通常単価(税別)
2,065
税込単価
2,272
通常出荷日:9日目

【特長】・ホース・バケツいらずです。・スプレー付きガラスワイパーです。【用途】・窓ガラスのお掃除に【材...

詳細を確認

型番:

438463
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

438463の仕様・寸法情報

拭き幅(cm)
約24
JANコード
4970190438463
トラスココード
144-8249
質量(g)
143
材質1
ヘッド:ポリプロピレン
材質2
モップ:ポリエステル・ナイロン
材質3
ゴムヘラ:合成ゴム
材質4
タンク:ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
438463
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065
( 2,272 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース・バケツいらずです。
・スプレー付きガラスワイパーです。
【用途】
・窓ガラスのお掃除に
【材質】
・ヘッド:ポリプロピレン
・モップ:ポリエステル・ナイロン
・ゴムヘラ:合成ゴム
・タンク:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WD338 スプレーガラスワイパーの型番438463のページです。 型番438463に関する仕様情報を記載しております。
WD338 スプレーガラスワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WD338 スプレーガラスワイパー
玄関タイルブラシスポンジ
窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
ガラスワイパー 18CM LL574
AC3-637 通水ガラスワイパー
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,0652,9851,9226,1781,1202,983
通常出荷日9日目11日目2日目9日目2日目2日目
拭き幅(cm)約24-約18約33約18約24
JANコード497019043846349701904921824970190438241497019043697149701903917064970190317546
トラスココード144-8249593-3451----
質量(g)143275----
材質1ヘッド:ポリプロピレンスポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、柄:アルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました