17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モニター用マイクロスコープ(高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ)

通常単価(税別)
152,087187,048
税込単価
167,296205,753
通常出荷日:5日目

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。・高画質・高倍率仕...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
55
L-851 フルHDカメラ/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
1個
LEDライト有
45
L-851 フルHDカメラ/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
1個
LEDライト有
55
L-851 フルHDカメラ/L-703 LEDライト/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,087
( 167,296 )
5日目
187,048
( 205,753 )
5日目
182,180
( 200,398 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプセット内容
L-KIT720マイクロスコープ95~570テーブルスタンド式L-851 フルHDカメラ/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
L-KIT721マイクロスコープ95~570LEDライト有テーブルスタンド式L-851 フルHDカメラ/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
L-KIT722マイクロスコープ95~570LEDライト有テーブルスタンド式L-851 フルHDカメラ/L-703 LEDライト/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モニター用マイクロスコープ(高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニター用マイクロスコープ(高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ)
モニター用マイクロスコープ(スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ)
モニター用マイクロスコープ(ロングベース仕様)
モニター用マイクロスコープ(ウェアラブルモニター)
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格152,087-145,726 -190,637 -150,775 -139,650192,100
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)95~57026~19095~5703.3~2318 / 4553~380
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアーム
視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.519×11~2.7×1.55.5×3.1~0.9×0.519×11~2.7×1.528×16/11×6.59.8×5.5~1.4×0.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト