ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スケールシート L-718-1

スケールシート L-718-1 L-718-1
通常単価(税別)
4,950
税込単価
5,445
通常出荷日:3日目

L-718用スケールシート【適用品】:L-718【詳細タイプ】:スケールシート

型番:

L-718-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-718-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
L-718
詳細タイプ
スケールシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-718-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,950
( 5,445 )
3日目

詳細情報

基本情報

L-718用スケールシート
【適用品】:L-718【詳細タイプ】:スケールシート

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適用品
L-718-1アクセサリーL-718

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケールシート L-718-1の型番L-718-1のページです。 型番L-718-1に関する仕様情報を記載しております。
スケールシート L-718-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールシート L-718-1
エクステンションポール L-517
レンズフィルター L-815-2
X-Yステージ L-536
LEDライト L-718
L-678用クランプ L-678-1
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格4,9508,36197348,56023,5125,862
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアーム式照明拡大鏡
適用品L-718L-518/L-520/L-521/L-50L-815/816/817L-521/L-50--
詳細タイプスケールシートエクステンションポールレンズフィルターX-YステージLEDライト(面発光):白色LED24個クランプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト