17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

鉄腕ニッパー

鉄腕ニッパー
  • NK-47
  • NK-48
通常単価(税別)
3,340円~3,423円
税込単価
3,674円~3,765円
通常出荷日:2日目

切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

銅線切断能力

(mm)

最小発注数量
180
2.6
1個
250
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340円
( 3,674円 )
2日目
3,423円
( 3,765円 )
2日目

詳細情報

基本情報

切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄腕ニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄腕ニッパー
オールステンレス製ニッパー
ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
強力ニッパー NK-15・16
ビクタープラス 偏芯強力ニッパー
強力型ニッパー EA536KD-17
メーカーエンジニアホーザンVICTOR(花園工具)エンジニアVICTOR(花園工具)エスコ
通常価格3,340円-3,727円 -5,411円 -3,041円5,131円 -12,633円
通常出荷日2日目2日目〜1日目2日目1日目2日目
刃先形状強力刃ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)-強力刃強力刃
ばねなしありなしありなしなし
本体材質高炭素合金鋼 ステンレスクロムバナジウム鋼高炭素鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
刃部硬さ(HRC)60±2--58±4--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト