17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチワイヤーストリッパー PAW-02

通常単価(税別)
3,423円
税込単価
3,765円
通常出荷日:2日目

電線径自動調整付きで作業が早い、先端薄型設計のワイヤーストリッパー。

  • サイズ (mm)
    L205×W95
  • ワイヤーストリップ能力 (mm2)
    0.2~6
  • ワイヤーカット能力 (mm2)
    6
  • 材質
    高炭素鋼、合金鋼

型番:

PAW-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAW-02の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
L205×W95
ワイヤーストリップ能力(mm2)
0.2~6
ワイヤーカット能力(mm2)
6
材質
高炭素鋼、合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAW-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423円
( 3,765円 )
2日目

詳細情報

基本情報

電線径自動調整付きで作業が早い、先端薄型設計のワイヤーストリッパー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチワイヤーストリッパー PAW-02の型番PAW-02のページです。 型番PAW-02に関する仕様情報を記載しております。
マルチワイヤーストリッパー PAW-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチワイヤーストリッパー PAW-02
マルチワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)
ラピッドストリッパー
ENGINEER マルチワイヤーストリッパー
ワイヤストリッパー PAW-32
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,423円3,683円3,449円 -3,034円6,603円4,152円
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目4日目2日目
サイズ(mm)L205×W95-----
ワイヤーストリップ能力(mm2)0.2~60.05~8----
ワイヤーカット能力(mm2)6-----
材質高炭素鋼、合金鋼 高炭素鋼、合金鋼、ABS、エラストマー本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマ-本体:高強度樹脂/刃部:高炭素鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました