ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ネジザウルスバズーカ DBZ-21

ネジザウルスバズーカ DBZ-21 DBZ-21
通常単価(税別)
3,755円
税込単価
4,131円
通常出荷日:2日目

潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。

型番:

DBZ-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DBZ-21の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2.5~3
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
105
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット

型番リスト

表示件数
型番
DBZ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755円
( 4,131円 )
2日目

詳細情報

基本情報

潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジザウルスバズーカ DBZ-21の型番DBZ-21のページです。 型番DBZ-21に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスバズーカ DBZ-21のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
潰れたネジの取り外し
5
満足度:5.0
時々ある潰れたネジの救出に重宝しています。 近隣のホームセンターには、あまり品揃えが無く、 ミスミでは簡単に購入できるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスバズーカ DBZ-21
マルチドライバー&ソケットセット
1/4 HEXビットセット 22009
サキスボトーションビット(マグネット入り) 5本組
ドライバービットセット(43本入)
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61
メーカーエンジニアボッシュシグネットベッセルボッシュエスコ
通常価格3,755円3,000円2,963円1,233円 -4,477円20,935円
通常出荷日2日目2日目4日目1日目2日目2日目
先端形状特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)2.5~33 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 86.353 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました