ツール用品技術窓口

ネジバズーカ DBZ-60

通常単価(税別)
2,792円
税込単価
3,071円
通常出荷日:2日目

つぶれたプラスねじ(No.2)を外せるビット交換式のねじ外しです。【特長】・ビットを交換することで異な...

詳細を確認
  • 種類
    ドライバーブレード
  • 適合ねじ
    プラス No.2
  • 商品区分
    ビット、グリップ
  • ビット全長
    105
  • グリップサイズ
    100×70×30
  • 質量 (g)
    131
  • 材質
    (ビット)炭素鋼、(ラバー)エラストマー、(グリップ)ABS+ナイロン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • セット内容

  • トラスココード

  • グリップカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

セット内容

トラスココード

グリップカラー

最小発注数量
4989833014629
軽症用ビット(DBZ-51)、重症用ビット(DBZ-52)、グリップ(DBZ-50G)
202-3721
グリーン
1個
4989833014612
軽症用ビット(DBZ-51)、重症用ビット(DBZ-52)、グリップ(DBZ-50R)
202-3725
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792円
( 3,071円 )
2日目
2,792円
( 3,071円 )
2日目

詳細情報

基本情報

つぶれたプラスねじ(No.2)を外せるビット交換式のねじ外しです。
【特長】
・ビットを交換することで異なる形状のねじに対応します。
・軽症用ビット(DBZ-51)は、つぶれたねじを叩かずに外せます。
・重症用ビット(DBZ-52)は、つぶれたねじをハンマーで叩いて外せます。
・押し付けやすいエルゴノミクスデザインのグリップにより工具の浮き上がりを防止します。
・グリップはグリーンとレッドの2種類から選べます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジバズーカ DBZ-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジバズーカ DBZ-60
システム6 いじり止め付トルクスブレード
精密ドライバーハンドル
差替式ESDビットホルダー
PB225 差替式強力ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB225 差替式強力ドライバーブレード(マイナス)
メーカーエンジニアWIHAANEXPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,792円2,574円794円 -2,770円1,486円 -1,518円 -
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類ドライバーブレードドライバーブレードドライバーハンドルドライバーハンドルドライバーブレードドライバーブレード
適合ねじプラス No.2-----
商品区分ビット、グリップ-----
ビット全長105-----
グリップサイズ100×70×30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト