17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEニードル

TEニードル【50個入り】

通常単価(税別)
8,1339,006
税込単価
8,9469,907
通常出荷日:21日目

【特長】・TEシリーズプレミアディスペンシングニードルは、シリンジへの取り付けを確実にするための2条ポ...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 材質

    • 長さ(m)

    • 内径(mm)

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 色詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    材質

    長さ(m)

    内径(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    色詳細

    最小発注数量
    -
    6.35
    0.15
    33.000
    162-4178
    薄紫
    1パック

    50個入り

    -
    12.7
    0.15
    35.000
    162-4207
    薄紫
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,006
    ( 9,907 )
    21日目
    8,133
    ( 8,946 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TEシリーズプレミアディスペンシングニードルは、シリンジへの取り付けを確実にするための2条ポリプロピレンハブを備えたステンレススチールカニューレで構成されています。
    【用途】
    ・消耗品の交換に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TEニードルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TEニードル
    TECHCON Techcon TEニードル
    金属ニードル
    PTFEニードル
    精密ニードル
    プラスチックニードル
    メーカーOK INTERNATIONALOK INTERNATIONALオートニクス(ディスペンサー関連)岩下オートニクス(ディスペンサー関連)岩下
    通常価格8,133-7,952 -6,2975,186 -22,4533,407 -
    通常出荷日21日目5日目〜7日目8日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト