ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チャックハンドル K-21-22

型番:

K-21-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-21-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
詳細タイプ
チャックハンドル
適用機種
K-21-21(新仕様)用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-21-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718円
( 790円 )
3日目

詳細情報

基本情報

K-21-21(新仕様) 用のチャックハンドルです。
入数:1

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ適用機種
K-21-22その他関連品チャックハンドルK-21-21(新仕様)用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャックハンドル K-21-22の型番K-21-22のページです。 型番K-21-22に関する仕様情報を記載しております。
チャックハンドル K-21-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャックハンドル K-21-22
チャックハンドル K-16-2
チャックセット K-16-3
Vブロック K-53
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンエスコエスコ
通常価格718円2,829円17,262円12,852円40,105円67,024円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目2日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品卓上ボール盤卓上ボール盤
詳細タイプチャックハンドル-----
適用機種K-21-21(新仕様)用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました