17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業台

通常単価(税別)
26,212円~38,980円
税込単価
28,833円~42,878円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。・上枠が付いているので天板の上で...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    170
  • 天板寸法(mm)
    350×220
  • 材質1
    アルミ合金
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • ステップ数

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

ステップ数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.45
0.79
2
158-5449
5100.0
1個
0.67
1.1
3
158-5444
7400.0
1個
0.89
1.4
4
158-5440
8900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,212円
( 28,833円 )
1日目
32,630円
( 35,893円 )
1日目
38,980円
( 42,878円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。
・上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。
・背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式作業台
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
ライトタワー STW型
オーバーブリッジ
折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付)
折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業アルインコナカオ
通常価格26,212円-15,052円 -894,886円 -249,732円 -400,994円 -171,467円 -
通常出荷日1日目〜1日目14日目4日目7日目2日目
最大使用質量(kg)170-----
天板寸法(mm)350×220-----
材質1アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト