17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドル

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:2日目

【特長】・全長焼入れにより耐久性に優れた仕上がりです。【用途】・別売りのワイズのボールポイントと一緒に...

詳細を確認

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • ワイズのボールポイント、六角棒レンチにご使用ください。他社のボールポイントと一緒に使用した場合、責任は負いかねます。

型番:

2030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2030

1530

2040・2060

2030

1530

2040

1910

1910

2030の仕様・寸法情報

種類
関連品
詳細タイプ
トリプルハンドル
カラー
シルバー・赤
サイズ(mm)
45×273×20
RoHS?
-
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • カラー

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2030

詳細タイプ

カラー

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
トリプルハンドル
シルバー・赤
45×273×20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長焼入れにより耐久性に優れた仕上がりです。
【用途】
・別売りのワイズのボールポイントと一緒にご使用ください。

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • ワイズのボールポイント、六角棒レンチにご使用ください。他社のボールポイントと一緒に使用した場合、責任は負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルの型番2030のページです。 型番2030に関する仕様情報を記載しております。
ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル
Tハンドル六角ボールレンチ
スピードハンドル ボールポイントレンチ
インチサイズ Tハンドル六角レンチ
コンフォートグリップTハンドル六角レンチ
コンフォートグリップTハンドル六角レンチセット
メーカーWISE(若穂囲製作所)WIHAANEXWIHAWIHAWIHA
通常価格2,5501,512 -666 -1,425 -3,9738,301
通常出荷日2日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
種類関連品T形六角棒L形レンチT形T形T形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました