17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジカアダプタ

通常単価(税別)
907円
税込単価
998円
通常出荷日:2日目

【特長】・トリプルハンドル、リターンハンドルの貫通穴に差し込むことで6mm以下のボールポイント、六角レ...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • 詳細タイプ
    マジカアダプタ 大・小
  • カラー
    赤・黒

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • ワイズのボールポイントにご使用ください。他社のボールポイントと一緒に使用した場合、責任は負いかねます。

型番:

002BR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

002BRの仕様・寸法情報

種類
関連品
詳細タイプ
マジカアダプタ 大・小
カラー
赤・黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
002BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907円
( 998円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプルハンドル、リターンハンドルの貫通穴に差し込むことで6mm以下のボールポイント、六角レンチでも使用可能になります。
【用途】
・トリプルハンドル、リターンハンドルに6mm以下のボールポイント、六角レンチを装着する際にご使用ください。

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • ワイズのボールポイントにご使用ください。他社のボールポイントと一緒に使用した場合、責任は負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジカアダプタの型番002BRのページです。 型番002BRに関する仕様情報を記載しております。
マジカアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジカアダプタ
スーパーボールレンチ セミロング
六角棒レンチセット ヘビータイプ
六角棒レンチセット品 ミニサイズ
PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット
六角棒スパナ(テーパーヘッド・セミロング)
メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)ベストツールPBスイスツールズエイト
通常価格907円4,603円 -525円 -735円9,617円 -721円 -
通常出荷日2日目9日目2日目4日目3日目〜1日目
種類関連品六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
詳細タイプマジカアダプタ 大・小セミロングタイプヘビータイプ---
カラー赤・黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました