17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーボールレンチ セミロング【7~9個入り】

通常単価(税別)
4,6036,765
税込単価
5,0637,442
通常出荷日:9日目

【特長】・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めも...

詳細を確認

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

セット内容

(mm)

セット内容

(本)

RoHS?最小発注数量
1.5 ~ 6
80 ~ 135
14 ~ 32
1.5、2、2.5、3、4、5、6
7
10
1パック

7個入り

1.5 ~ 8
80 ~ 152
14 ~ 36
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
8
10
1パック

8個入り

1.5 ~ 10
80 ~ 173
14 ~ 41
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,603
( 5,063 )
9日目
5,158
( 5,674 )
9日目
6,765
( 7,442 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
・硬度はHRC60±1です。
【用途】
・六角穴付キャップボルトの締め付けに最適です。
・機械整備や自動車や二輪車、自転車の整備など幅広くお使い頂けます。

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーボールレンチ セミロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーボールレンチ セミロング
六角棒レンチセット ヘビータイプ
ハーフボール六角棒レンチセット(セミロング)
六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付
メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)トラスコ中山エイトワイズワイズ
通常価格4,603-525 -6,2038,278 -5,9516,068
通常出荷日9日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
詳細タイプセミロングタイプヘビータイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト