17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型六角棒レンチ 鉄ハンドル

通常単価(税別)
1,417円~2,550円
税込単価
1,559円~2,805円
通常出荷日:2日目

【特長】・先端は黒染仕様です。・本体はクロームメッキ仕様です。【用途】・六角穴付ボルトの締め付け作業に...

詳細を確認

ご注意

  • 破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • 本来の目的以外に使用しないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
5
264
1個
6
272
1個
8
280
1個
10
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417円
( 1,559円 )
2日目
1,545円
( 1,700円 )
2日目
2,199円
( 2,419円 )
2日目
2,550円
( 2,805円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は黒染仕様です。
・本体はクロームメッキ仕様です。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け作業に最適です。
・機械整備や自動車や二輪車、自転車の整備など幅広くお使い頂けます。

ご注意

  • 破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • 本来の目的以外に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型六角棒レンチ 鉄ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型六角棒レンチ 鉄ハンドル
T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル)
T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)
T型六角棒レンチ
Tハンドル六角ボールレンチ
レインボーL型六角棒レンチセット
メーカーWISE(若穂囲製作所)エイトエイトウィリアムズWIHAPBスイスツールズ
通常価格1,417円-2,818円 -4,839円864円 -1,512円 -2,753円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜4日目5日目
種類T形T形T形T形T形六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプ
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト