17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット ヘビータイプ

通常単価(税別)
525円~1,322円
税込単価
578円~1,454円
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊クロームメッキ仕様の六角棒レンチです。・高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼を使用して...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

最小発注数量
1.5
80
14
1個
2
84
16
1個
2.5
89
18
1個
3
97
20
1個
4
101
22
1個
5
109
25
1個
6
120
28
1個
8
131
32
1個
10
145
36
1個
12
158
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
2日目
525円
( 578円 )
2日目
556円
( 612円 )
2日目
556円
( 612円 )
2日目
620円
( 682円 )
2日目
684円
( 752円 )
2日目
748円
( 823円 )
2日目
939円
( 1,033円 )
2日目
1,067円
( 1,174円 )
2日目
1,322円
( 1,454円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊クロームメッキ仕様の六角棒レンチです。
・高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼を使用しております。
・テコの力にも耐えられるので、トリプルハンドルやリターンハンドルに装着しての作業も可能です。
・均質で高精度の調質硬度を確保するため、あえて連続炉を使わず、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け作業に最適です。
・機械整備や自動車や二輪車、自転車の整備など幅広くお使い頂けます。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチセット ヘビータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチセット ヘビータイプ
スーパーボールレンチ セミロング
六角棒レンチセット
六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)
六角棒レンチ
六角棒レンチ T形タイプ
メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)ウィリアムズトラスコ中山SK-11WIHA
通常価格525円-4,603円 -2,235円8,869円726円9,314円 -
通常出荷日2日目9日目4日目1日目3日目4日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形
先端タイプ標準タイプボールポイント標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
単品・セット区分単品セット品セット品セット品単品セット品
詳細タイプヘビータイプセミロングタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト