17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT

通常単価(税別)
397,706
税込単価
437,477
通常出荷日:31日目

【特長】・高精度大型トルクレンチ用測定機・トルク値自動判定・オートリセットなど多彩な機能で、どなたでも...

詳細を確認

型番:

KDTA-N1000GT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDTA-N1000GTの仕様・寸法情報

測定可能機器
トルクレンチ
トルク測定範囲(N・m)
100~1000
表示形式
デジタル
最小目盛(N・m)
1
精度(%)
±1
差込角
12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)
チャック可能径(mm)
30六角
使用可能温度(℃)
5~35
測定方向
右 / 左
測定モード
TRACK、P.A、P.B
電源
AC100~240V 50/60Hz
-
-

絞り込み条件

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 差込角

  • チャック可能径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDTA-N1000GT

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

差込角

チャック可能径

(mm)

最小発注数量
100~1000
1
12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)
30六角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397,706
( 437,477 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度大型トルクレンチ用測定機
・トルク値自動判定・オートリセットなど多彩な機能で、どなたでも容易に測定ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GTの型番KDTA-N1000GTのページです。 型番KDTA-N1000GTに関する仕様情報を記載しております。
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
デルボトルクチェッカー
ATG/BTG トルクゲージ
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所エスコ日東工器東日製作所
通常価格397,706335,008152,719192,383 -231,30032,260 -
通常出荷日31日目31日目31日目6日目6日目在庫品1日目〜
測定可能機器トルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチ-
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
精度(%)±1±1±1±0.5%±0.5±2
使用可能温度(℃)5~355~35----
測定方向右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左-右 / 左
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト