17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

NTS-6/S-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

【型番:NTS-6/S-20】
・精度:±1%、左右測定可能、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図添付
・測定範囲(N・m):0.030~2.000
・検出部サイズ:Φ40×235
・適応ビット:Hex6.35
・表示部サイズ:166×142×48
・無付加時回転数:約18rpm

NTS-6/S-20の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTS-6/S-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,208円
( 331,329円 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度ギヤードモーターとひずみ計による測定ができます。
・出力軸が自己回転しながら、回転体の負荷変動をセンサーでキャッチします。
【用途】
・被回転体(自ら回転しない、動力を有しない)の回転起動トルクや回転中の負荷トルクの測定に。
【商品仕様】
・測定範囲(N・m):0.030~2.000
・表示部サイズ 166×142×48
・検出部サイズ φ40×235
・適応ビット Hex6.35
・無付加時回転数 約18rpm
・精度:±1%、左右測定可能、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図添付
・トラスココード:838-4868
・質量:3kg
【セット内容/付属品】
・ISO書類3点

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CEDAR 回転トルク計の型番NTS-6/S-20のページです。 型番NTS-6/S-20に関する仕様情報を記載しております。
CEDAR 回転トルク計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CEDAR 回転トルク計
トルク計測器
トルク測定器 測定範囲0.015~1.500
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
HP-1
デジタルトルクメータ TNJシリーズ
メーカー杉崎計器ハイオスキリウスエスコハイオスニデックドライブテクノロジー
通常価格301,208円249,676円139,930円41,968円267,374円209,559円
通常出荷日39日目19日目8日目1日目9日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました