ツール用品技術窓口

デジタルトルクアナライザー KDTA-NGT

通常単価(税別)
209,991円~303,280円
税込単価
230,990円~333,608円
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・高精度トルクレンチ測定機・トルク値自動判定・オートリセットなど多彩な機能で、どなたでも容易に...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクレンチ
  • 表示形式
    デジタル
  • 精度 (%)
    ±1
  • 使用可能温度 (℃)
    5~35
  • 測定方向
    右 / 左
  • 測定モード
    TRACK、P.A、P.B
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 差込角

  • チャック可能径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

差込角

チャック可能径

(mm)

最小発注数量
2~20
0.01
6.35mm(1/4inch) / 9.5mm(3/8inch)
12六角
1個
10~100
0.1
9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)
14六角
1個
20~200
0.1
9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)
14六角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,991円
( 230,990円 )
2日目
303,280円
( 333,608円 )
3日目
303,280円
( 333,608円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度トルクレンチ測定機
・トルク値自動判定・オートリセットなど多彩な機能で、どなたでも容易に測定ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクアナライザー KDTA-NGT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
デルボトルクチェッカー
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所エスコ日東工器
通常価格209,991円-349,169円373,864円172,632円217,149円 -205,589円
通常出荷日2日目〜45日目31日目31日目6日目6日目
測定可能機器トルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
精度(%)±1±1±1±1±0.5%±0.5
使用可能温度(℃)5~355~355~35---
測定方向右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト