17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH

通常単価(税別)
335,008
税込単価
368,509
通常出荷日:31日目

【特長】・高精度トルクレンチ測定機・ハンドル駆動式で安定性に優れ、より正確なトルク測定が可能。

詳細を確認

型番:

KDTA-N100GTH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDTA-N100GTHの仕様・寸法情報

測定可能機器
トルクレンチ
トルク測定範囲(N・m)
10~100
表示形式
デジタル
最小目盛(N・m)
0.1
精度(%)
±1
差込角
9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)
チャック可能径(mm)
14六角
使用可能温度(℃)
5~35
測定方向
右 / 左
測定モード
TRACK、P.A、P.B
電源
AC100~200V 50/60Hz
-
-

絞り込み条件

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 差込角

  • チャック可能径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDTA-N100GTH

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

差込角

チャック可能径

(mm)

最小発注数量
10~100
0.1
9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)
14六角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335,008
( 368,509 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度トルクレンチ測定機
・ハンドル駆動式で安定性に優れ、より正確なトルク測定が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTHの型番KDTA-N100GTHのページです。 型番KDTA-N100GTHに関する仕様情報を記載しております。
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
デジタル式トルクゲージ ATGE
デルボトルクチェッカー
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所エスコ東日製作所日東工器
通常価格335,008397,706152,719192,383 -110,249231,300
通常出荷日31日目31日目31日目6日目18日目6日目
測定可能機器トルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
精度(%)±1±1±1±0.5%-±0.5
使用可能温度(℃)5~355~35----
測定方向右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト