17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BT サーモ ショート丈ネックウォーマー

BT サーモ ショート丈ネックウォーマー

通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:1日目

【特長】・保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。【用途】・冬場...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
黒
4970687608430
835-5263
100.000g
1個
灰
4970687608447
833-8747
75.000g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
1日目
1,058円
( 1,164円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
【用途】
・冬場、寒冷地での作業全般に。
【材質】
・本体:ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他
【サイズ】
・フリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BT サーモ ショート丈ネックウォーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT サーモ ショート丈ネックウォーマー
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
BT イヤーマフ JW-116
ボーダーネックウォーマー
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,058円1,008円 -675円733円1,121円 -879円
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目〜5日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
メイン素材本体:ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他ポリエステル・アクリル・その他ポリエステル100%ポリエステル100%表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレンアクリル 裏フリース部:ポリエステル
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト