17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BT サーモ 先丸 ブラック【2個入り】

通常単価(税別)
811
税込単価
892
通常出荷日:2日目

【特長】・薄くてもしっかり発熱する靴下です。【材質】・綿・レーヨン・アクリル・その他

型番:

JW-157-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

JW-157-BKの仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
メイン素材
綿・レーヨン・アクリル・その他
JANコード
4970687608492
トラスココード
833-8754
商品タイプ
防寒対策用品
サイズ(cm)
25~27
質量
120.000g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-157-BK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811
( 892 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くてもしっかり発熱する靴下です。
【材質】
・綿・レーヨン・アクリル・その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT サーモ 先丸 ブラックの型番JW-157-BKのページです。 型番JW-157-BKに関する仕様情報を記載しております。
BT サーモ 先丸 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT サーモ 先丸 ブラック
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ウラボアフリース イヤーウォーマー アソート
防寒コート ブラック 8385
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋ビッグボーンおたふく手袋
通常価格81146246239615,359 -1,060 -
通常出荷日2日目5日目5日目5日目1日目2日目〜
商品分類その他その他その他その他コートパンツ
色(系統)-
メイン素材綿・レーヨン・アクリル・その他ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%/裏:メッシュ、アルミ、高機能綿本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
JANコード4970687608492454236580428345423658042454542365804184--
トラスココード833-8754161-9864161-8347161-8321--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト