17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌滑り止め安全スノコ(組立品) MR-098-341-3

抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)

通常単価(税別)
13,985円
税込単価
15,384円
通常出荷日:11日目

【特長】・滑り止め付き、抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。・(お客様組立商品です)【用途】・ロッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品タイプ詳細
    抗菌滑り止め安全スノコ

型番:

MR-098-341-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-098-341-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
900
商品タイプ詳細
抗菌滑り止め安全スノコ
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-098-341-3

全長

(mm)

最小発注数量
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,985円
( 15,384円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め付き、抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。
・(お客様組立商品です)
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室など
【材質】
・本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)の型番MR-098-341-3のページです。 型番MR-098-341-3に関する仕様情報を記載しております。
抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)
抗菌滑り止めスノコ(組立品)
抗菌すべり止め安全スノコ
抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズ
抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm
抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格13,985円24,929円25,773円11,531円10,465円 -6,939円 -
通常出荷日11日目1日目9日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品タイプ詳細抗菌滑り止め安全スノコ抗菌滑り止めスノコ抗菌すべり止め安全スノコ抗菌安全スノコ抗菌安全スノコ抗菌安全スノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト