17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • リーフ長(mm)

    ~mm
  • リーフ長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シクネスゲージリーフ(ステンレス製)

シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,4611,953
税込単価
1,6072,148
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

リーフ長(mm)

リーフ長さ(mm)

最小発注数量
0.04
100
100
1個
0.05
100
100
1個
0.06
100
100
1個
0.07
100
100
1個
0.08
100
100
1個
0.10
100
100
1個
0.15
100
100
1個
0.20
100
100
1個
0.30
100
100
1個
0.04
150
150
1個
0.05
150
150
1個
0.06
150
150
1個
0.07
150
150
1個
0.08
150
150
1個
0.10
150
150
1個
0.15
150
150
1個
0.20
150
150
1個
0.30
150
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,953
( 2,148 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シクネスゲージリーフ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
Sカンロング(ステンレス製)
タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)リーフ幅(12.7mm)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,461-735 -6873,616 -3,761 -486 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304H)本体:SUS304、キャップ部分:PVCSUS(厚さ0.8mm)真鍮ステンレス(SUS304H)LDPE
入数1枚1個10枚入り10枚-50
リーフ幅12.7mm---12.7mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト