17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

タグブランク(真鍮 楕円/10枚)【10個入り】

タグブランク(真鍮 楕円/10枚)
通常単価(税別)
1,0491,605
税込単価
1,1541,766
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

サイズ(mm)

穴径(mm)

最小発注数量
真鍮(厚さ1㎜)
19×34
2.4
1パック

10個入り

真鍮(厚さ1mm)
25×48
3.2
1パック

10個入り

真鍮(厚さ1㎜)
29×52
3.2
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049
( 1,154 )
3日目
1,419
( 1,561 )
3日目
1,605
( 1,766 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タグブランク(真鍮 楕円/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タグブランク(真鍮 楕円/10枚)
タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
タグブランク(真鍮 丸/10枚)
127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,049-6872,168 -3,616 -462 -486 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数10枚入り10枚入り1010枚50枚50
厚さ1mm0.8mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト