ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーホイスト(インジケータ―付)

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 標準揚程(m)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

標準揚程

(m)

重量(kg)

最小発注数量
0.5
1.5
5
1個
0.8
1.5
6
1個
0.25
1
2
1個
1
1.5
6.5
1個
1.6
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,221円
( 22,243円 )
1日目
30,050円
( 33,055円 )
1日目
18,881円
( 20,769円 )
1日目
32,996円
( 36,296円 )
1日目
38,711円
( 42,582円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーホイスト(インジケータ―付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーホイスト(インジケータ―付)
レバーホイスト TLHシリーズ
レバーホイスト(500㎏)
レバーホイスト(ラチェット式)
レバーホイスト OHLVシリーズ
レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品
メーカーエスコトラスコ中山エスコエスコオーエッチ工業トラスコ中山
通常価格18,881円-15,145円 -20,131円 -24,596円 -12,512円 -591円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト用パーツ
商品詳細種別インジケータ―付--ラチェット式--

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト