17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム

[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム
通常単価(税別)
7352,370
税込単価
8092,607
通常出荷日:3日目

・ツールワゴンEA956FD-1の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

発泡倍率

重量(g)

厚さ(mm)

サイズ(W×D×H)(mm)

詳細1

厚み(mm)

サイズ(W×D×H)mm

最小発注数量
約20倍
120
20
-
EA956FD-1用
20
-
1個
約20倍
35
10
-
-
10
-
1個
約25倍
20
5
-
-
5
-
1個
約25倍
20
5
-
-
5
-
1個
約25倍
20
5
479mm(W)X293mm(D)X5mm(H)
-
5
479mm(W)X293mm(D)X5mm(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
3日目
1,245
( 1,370 )
3日目
735
( 809 )
3日目
735
( 809 )
3日目
735
( 809 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ツールワゴンEA956FD-1の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA956FD-1用] ポリエチレンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム
[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
[パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)
[パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)
[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
[パイプラック用] パイプキャップ(プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格735-1,287 -1,287 -1,138 -1,138 -449
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質発泡ポリエチレンスチール(三価クロムメッキ)スチール(三価クロムメッキ)スチール(三価クロムメッキ)スチール(三価クロムメッキ)ポリエチレン
サイズ(mm)479×293-----
商品詳細種別[EA956FD-1用] [パイプラック用] [パイプラック用] [パイプラック用] [パイプラック用] [パイプラック用]

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト