17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA956BA-1、BB-1、2用]ポリエチレンフォーム

  • その他
    オプション
  • サイズ
    565×397mm
  • 材質
    発泡ポリエチレン
  • 商品詳細種別
    フォーム
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 詳細2

  • 詳細3

  • 詳細4

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

詳細2

詳細3

詳細4

カラー

最小発注数量
190g
発泡倍率:約20倍
厚さ:20mm
EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
黒
1個
60g
発泡倍率:約20倍
厚さ:10mm
-
黒
1個
25g
発泡倍率:約25倍
厚さ:5mm
-
赤
1個
25g
発泡倍率:約25倍
厚さ:5mm
-
青
1個
25g
発泡倍率:約25倍
厚さ:5mm
-
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,751円
( 3,026円 )
1日目
2,154円
( 2,369円 )
1日目
797円
( 877円 )
1日目
797円
( 877円 )
1日目
797円
( 877円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA956BA-1、BB-1、2用]ポリエチレンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA956BA-1、BB-1、2用]ポリエチレンフォーム
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
470×90×70mm 缶ホルダー
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格797円-78,810円76,463円2,761円66,322円106,222円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目6日目
その他オプション--オプション--
サイズ565×397mm--430×90×90(H)mm--
材質発泡ポリエチレン本体:スチール、キャスター:ゴム本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2スチールスチール本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
商品詳細種別フォーム--缶ホルダー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト