17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 仕様

  • 幅(mm)

    ~mm
  • クリアランス(タテ)(mm)

    ~mm
  • クリアランス(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

倉庫錠(アルミ製)

倉庫錠(アルミ製)
通常単価(税別)
1,9962,784
税込単価
2,1963,062
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

幅(mm)

クリアランス(タテ)(mm)

クリアランス(ヨコ)(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
-
100
19.3
55
100mm
1個
同一キー
80
14.8
43
80mm
1個
同一キー
100
19.3
55
100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643
( 2,907 )
3日目
1,996
( 2,196 )
3日目
2,784
( 3,062 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

倉庫錠(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
倉庫錠(アルミ製)
ワゴン(ステンレス製)
[パイプラック用] パイプキャップ(プラスチック製)
方眼罫5mmA4ノート(30ページ)
7mm罫線セミB5ノート(80ページ)
無線綴 A6ノート(120ページ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,996-18,298 -4493,5834,2861,224
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮-ポリエチレン表紙:コートボール紙表紙:コートボール紙表紙:ポリウレタンクロス
ツル径(mm)7.14-----
詳細1鍵3本付-パイプ径φ28mmパイプラック用科目シール付ロジカルA罫(7mm)無線綴タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト