ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • 収納サイズ(mm)

  • サイズ(外寸)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マグネットカードケース(両面)

マグネットカードケース(両面) EA762DB-17
通常単価(税別)
1,162
税込単価
1,278
通常出荷日:3日目

・しっかり閉まるチャック付で、湿気やホコリが入りにくい構造です。

型番:

EA762DB-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762DB-17の仕様・寸法情報

サイズ
A4
材質
本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
重量(g)
74
収納サイズ(mm)
300×214
詳細1
表裏両面仕様可能
サイズ(外寸)
342×233mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762DB-17

サイズ

重量(g)

収納サイズ(mm)

サイズ(外寸)

最小発注数量
A4
74
300×214
342×233mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
3日目

詳細情報

基本情報

・しっかり閉まるチャック付で、湿気やホコリが入りにくい構造です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットカードケース(両面)の型番EA762DB-17のページです。 型番EA762DB-17に関する仕様情報を記載しております。
マグネットカードケース(両面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットカードケース(両面)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
‐50~200℃ 自己融着テープ
[パイプラック用] パイプキャップ(プラスチック製)
倉庫錠(アルミ製)
スチール印箱
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,162486 -2,591 -4491,996 -3,895 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石LDPE-ポリエチレン本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮スチール
詳細1表裏両面仕様可能マチなし-パイプ径φ28mmパイプラック用鍵3本付鍵2本付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました