17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

E型 クリップボード

E型 クリップボード
通常単価(税別)
633660
税込単価
696726
通常出荷日:3日目

・軽くて丈夫な素材を使用

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

規格

最小発注数量
229×167mm
表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用
A5
1個
313×225mm
オレフィン素材貼表紙,芯材=古紙使用
A4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
3日目
633
( 696 )
3日目

詳細情報

基本情報

・軽くて丈夫な素材を使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E型 クリップボードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チェック表に使用
4
満足度:4.0
設備のチェック表を吊り下げておくのに ちょうどいいサイズでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E型 クリップボード
A4/E型 マグネットホルダー
クリップホルダー
キャビネット(トレー型)
10桁 手帳型計算機
890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格633-1,444864 -14,395 -1,565106,132 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜3日目3日目〜
詳細1E型ネオジウム磁石2個使用360°折り返せる表紙付-マルチ%下置専用
ボード厚3mm-----
綴じ枚数約30枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト