ファクトリーサプライ用品技術窓口

900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1030
  • 耐荷重(Kg)/段
    50
  • 重量
    43.3kg
  • カラー
    ホワイト
  • 材質
    スチール
  • 内寸
    865(W)×410(D)×153(H)mm
  • メーカー型番
    V945-11HPCT
  • メーカー
    ダイシン工業

型番:

EA954DJ-111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA954DJ-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1030
耐荷重(Kg)/段
50
重量
43.3kg
カラー
ホワイト
材質
スチール
内寸
865(W)×410(D)×153(H)mm
メーカー型番
V945-11HPCT
メーカー
ダイシン工業
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954DJ-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,086円
( 115,595円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・カラー:ホワイト
・内寸:865(W)×410(D)×153(H)mm
・耐荷重:50kg/段

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)の型番EA954DJ-111のページです。 型番EA954DJ-111に関する仕様情報を記載しております。
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)
900x450x 690mm/ 2段 キャビネット
900×450×1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
890x350x 880mm キャビネット
900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格105,086円76,820円85,570円43,052円71,004円53,639円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)9009009008909001200
奥行(mm)450450450352450450
高さ(mm)1030690103088110301030
耐荷重(Kg)/段505050105050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました