17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

クリップホルダー

クリップホルダー
通常単価(税別)
864円~989円
税込単価
950円~1,088円
通常出荷日:3日目

・名刺やメモが挟める内ポケット付・不透明の表紙付なので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ(mm)

規格

閉じ方

閉じかた

最小発注数量
青
250×176×10
A5判E型
縦とじ
縦とじ
1個
黒
250×176×10
A5判E型
縦とじ
縦とじ
1個
赤
250×176×10
A5判E型
縦とじ
縦とじ
1個
黄
250×176×10
A5判E型
縦とじ
縦とじ
1個
黒
334×238×10
A4判E型
縦とじ
縦とじ
1個
赤
334×238×10
A4判E型
縦とじ
縦とじ
1個
黄
334×238×10
A4判E型
縦とじ
縦とじ
1個
黒
245×324×10
A4判S型
横とじ
横とじ
1個
赤
245×324×10
A4判S型
横とじ
横とじ
1個
白
245×324×10
A4判S型
横とじ
横とじ
1個
黄
245×324×10
A4判S型
横とじ
横とじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864円
( 950円 )
3日目
864円
( 950円 )
3日目
864円
( 950円 )
3日目
864円
( 950円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・名刺やメモが挟める内ポケット付
・不透明の表紙付なので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップホルダー
発泡ポリエチレンフォーム(15mm方眼入り)
φ49 [パイプラック用] アジャスター
ビジネスチェアー
AC110V/ビームランプ(散光)
300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格864円-2,022円 -847円 -19,238円2,556円 -3,496円
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
詳細1360°折り返せる表紙付日本製パイプ径φ28mmパイプラック用ガス上下調節機構屋内・屋外兼用超厚口タイプ
詳細2すべり止めストッパー付クリップ15mm方眼入りナット付背もたれロッキング機構散光型(ビーム角30°)入数は1箱30枚入り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト