17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スチール印箱

スチール印箱
通常単価(税別)
3,895円~6,395円
税込単価
4,285円~7,035円
通常出荷日:3日目

・縦・横自在な仕切り板で、無駄なくまとめて収納

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内寸

外寸

詳細2

収納印鑑

最小発注数量
91(W)×60(D)×75(H)mm
110(W)×95(D)×93(H)mm
-
24本
1個
131(W)×91(D)×75(H)mm
153(W)×127(D)×96(H)mm
傾斜機能付
45本
1個
170(W)×123(D)×75(H)mm
196(W)×156(D)×96(H)
傾斜機能付
80本
1個
194(W)×154(D)×75(H)mm
221(W)×188(D)×96(H)mm
-
140本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,895円
( 4,285円 )
3日目
4,699円
( 5,169円 )
3日目
5,324円
( 5,856円 )
3日目
6,395円
( 7,035円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・縦・横自在な仕切り板で、無駄なくまとめて収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール印箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール印箱
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
‐50~200℃ 自己融着テープ
[パイプラック用] パイプキャップ(プラスチック製)
倉庫錠(アルミ製)
φ32 [パイプラック用] アジャスター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,895円-486円 -2,591円 -449円1,996円 -847円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質スチールLDPE-ポリエチレン本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮スチール(三価クロムメッキ)
詳細1鍵2本付マチなし-パイプ径φ28mmパイプラック用鍵3本付パイプ径φ28mmパイプラック用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト