17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

回転印(欧文6連)

回転印(欧文6連)
通常単価(税別)
2,1983,979
税込単価
2,4184,377
通常出荷日:3日目

・耐久性に優れたゴムを採用・握りやすい・捺しやすい・見やすい回転ゴム印

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

文字サイズ

最小発注数量
2号(6.5×37mm)
1個
3号(4.7×27mm)
1個
4号(4×23.5mm)
1個
5号(6.5×37mm)
1個
6号(2.5×17.5mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,979
( 4,377 )
3日目
2,371
( 2,608 )
3日目
2,284
( 2,512 )
3日目
2,198
( 2,418 )
3日目
2,371
( 2,608 )
3日目

詳細情報

基本情報

・耐久性に優れたゴムを採用
・握りやすい・捺しやすい・見やすい回転ゴム印

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転印(欧文6連)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転印(欧文6連)
回転印(欧文8連)
スチール印箱
マグネットフック(回転フック)
無線綴 A6ノート(120ページ)
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,198-2,371 -3,895 -934 -1,224896
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目2日目
詳細1欧文6連(ゴシック体)欧文8連(ゴシック体)鍵2本付360度回転・スイングフック無線綴タイプ保護シート付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト