17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

[半透明]ごみ袋 (帯電防止/10枚)【10個入り】

[半透明]ごみ袋 (帯電防止/10枚)
通常単価(税別)
7521,138
税込単価
8271,252
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

サイズ(mm)

厚さ(mm)

商品詳細種別

厚み(mm)

最小発注数量
45L
650×800
0.03
650x800㎜/45L
0.03
1パック

10個入り

70L
800×900
0.035
800x900㎜/70L
0.035
1パック

10個入り

90L
900×1000
0.035
900x1000㎜/90L
0.035
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
3日目
956
( 1,052 )
3日目
1,138
( 1,252 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[半透明]ごみ袋 (帯電防止/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[半透明]ごみ袋 (帯電防止/10枚)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
ずれ防止クリップ(4個)
厚口指サック(10個)
300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格752-486 -462 -479 -8083,496
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質LLDPELDPELDPEポリアセタール天然ゴムレーヨン不織布
入数(枚)10-----
詳細1マチなしマチなしマチなしパイプ径φ28mmパイプラック用厚口タイプ超厚口タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト